??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Series
205
Shaft Size
1 Inch
Part No.
131108
Description
F4B-SXR-100
Weight
2.1 lbs
A
1.62 Inch
B
3.75 Inch
C
1.65 Inch
D
2.75 Inch
Bolt Diameter
7/16 Inch
H
0.50 Inch
J
0.70 Inch
L
1.50 Inch
N
2.06 Inch
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.